Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-6A-B |
S-6A-W |
S-8A-B |
S-8A-W |
S-10A-B |
S-10A-W |
S-15A-B |
S-15A-W |
S-20A-B |
S-20A-W |
S-25A-B |
S-25A-W |
S-32A-B |
S-32A-W |
S-40A-B |
S-40A-W |
S-50A-B |
S-50A-W |
S-65A-B |
S-65A-W |
S-80A-B |
S-80A-W |
S-100A-W |
S-125A-B |
S-150A-B |
S-150A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
2.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
2.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
1.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
1.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
2.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
3.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
2.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
4.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
4.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
4.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
7.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
9.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
15.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
15.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | |
23.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | |
25.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
35.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
76.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
104.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
100.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Muffe | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften