Weißes Verbindungsstück - Service-T-Stücke

Weißes Verbindungsstück - Service-T-Stücke
White fitting service tee made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-15A-W

Teilenummer
ST-15A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.75 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Service-T-Stücke Werkstoff Schwarzer Temperguss
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (15A) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Farbe Weiß

Sie befinden sich auf der Seite für Weißes Verbindungsstück - Service-T-Stücke, die Teilenummer ist ST-15A-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-15A-W.

Technischer Support