Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-6A-B |
L-6A-W |
L-8A-B |
L-8A-W |
L-10A-B |
L-10A-W |
L-15A-B |
L-15A-W |
L-20A-B |
L-20A-W |
L-25A-B |
L-25A-W |
L-32A-B |
L-32A-W |
L-40A-B |
L-40A-W |
L-50A-B |
L-50A-W |
L-65A-W |
L-80A-B |
L-80A-W |
L-100A-B |
L-100A-W |
L-125A-B |
L-150A-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
2.56 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/8B (6A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
2.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
2.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
2.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
2.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
1.53 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
2.16 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
2.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
3.33 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
3.14 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
5.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
5.48 € | 7 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
5.14 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
7.15 € | 6 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
6.63 € | 6 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
10.64 € | 4 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
11.24 € | 4 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
22.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
28.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
32.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
45.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
48.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Weiß | ||
100.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz | ||
138.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bogen | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften