Weißes Verbindungsstück - Spezielle T-Stücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SOT-25A-W
SOT-32A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

16.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)

36.83 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Spezial-T-Stücke Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support