Weißes Verbindungsstück - Spezieller Bogen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SOL-15A-W
SOL-25A-W
SOL-32A-W
SOL-40A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1

11.94 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)

23.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101B (25A)

32.68 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)

41.10 €

1 8 Arbeitstage 101 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Spezialwinkelstücke Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support