Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | T-Stücke mit 3 verschiedenen Durchmessern (1) x (2) x (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 15 x 15 x 25 | ||
5.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | 20 x 10 x 20 | ||
5.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 20 x 15 x 20 | ||
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 20 x 15 x 25 | ||
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 x 20 x 25 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 20 x 20 x 32 | ||
5.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 25 x 15 x 15 | |
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 25 x 15 x 20 | ||
5.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 25 x 20 x 15 | |
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 25 x 20 x 20 | ||
5.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 25 x 20 x 25 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 25 x 25 x 32 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 25 x 25 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 25 x 25 x 50 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 32 x 15 x 20 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 32 x 15 x 25 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | 32 x 15 x 32 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 32 x 20 x 15 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 32 x 20 x 20 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 32 x 20 x 25 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 32 x 20 x 32 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 32 x 25 x 15 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 32 x 25 x 20 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 32 x 25 x 25 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 32 x 25 x 32 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 32 x 25 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 32 x 25 x 50 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 32 x 32 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 32 x 32 x 50 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 40 x 20 x 20 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 40 x 20 x 25 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | 40 x 20 x 40 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 40 x 25 x 20 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 40 x 25 x 25 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 40 x 25 x 32 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 40 x 25 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 40 x 25 x 50 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | 40 x 32 x 15 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 40 x 32 x 20 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 40 x 32 x 25 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 40 x 32 x 32 | ||
14.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 40 x 32 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 40 x 32 x 50 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 40 x 40 x 50 | ||
52.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 40 x 40 x 65 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1B (25A) | 1B (25A) | 50 x 25 x 25 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 50 x 25 x 32 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 50 x 25 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | 50 x 25 x 50 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 50 x 32 x 25 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 50 x 32 x 32 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 50 x 32 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 50 x 32 x 50 | ||
52.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 50 x 32 x 65 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 50 x 40 x 25 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 50 x 40 x 32 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 50 x 40 x 40 | ||
23.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 50 x 40 x 50 | ||
52.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 50 x 40 x 65 | ||
52.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | 2B (50A) | 50 x 50 x 65 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Schwarzer Temperguss |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften