Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-25A-C
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Schwarzer Temperguss | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1B (25A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtung |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichteter Verbinder Stecker, die Teilenummer ist P-25A-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-25A-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften