Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
T-15A-C |
T-20A-C |
T-25A-C |
T-65A-C |
T-80A-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
4.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
7.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | |
40.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
60.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Schwarzer Temperguss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtung |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften