Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichteter Verbinder Kniestück

Harzbeschichteter Rohrverbinder - Beschichteter Verbinder Kniestück
  • Mengenrabatt
Pipe fitting coat elbow with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and rust-proof threaded portion.

[Features]
• Yamaichi coated coupler is a pipe joint with an epoxy resin baked finish on the interior face.
• The use of epoxy-based primer enables strong adhesion to the inner surface coating, uniform film thickness without pinholes, and a beautifully smooth surface.
• In addition, the threaded portion is rust proof.t.
• Please apply corrosion protection to pipe wrench scratches using repair agent, repair tape, etc.
• Keep away from flame.
• Cannot be used in hot water pipes and heterogeneous pipe connections (tool connection)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-15A-C
L-20A-C
L-25A-C
L-100A-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/2B (15A)

3.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/4B (20A)

4.84 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

66.87 €

1 6 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen Werkstoff Schwarzer Temperguss
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser
Oberflächenbehandlung Kunststoffbeschichtung Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Technischer Support