Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge (mm) | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 34 | Kurz (Gewinderohrnippel) | ||
6.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 50 | Lang (Langnippel) | ||
6.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 65 | Lang (Langnippel) | ||
6.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 75 | Lang (Langnippel) | ||
9.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 100 | Lang (Langnippel) | |
9.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 125 | Lang (Langnippel) | ||
11.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 150 | Lang (Langnippel) | ||
6.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 38 | Kurz (Gewinderohrnippel) | ||
6.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 50 | Lang (Langnippel) | ||
7.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | Lang (Langnippel) | ||
10.99 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | Lang (Langnippel) | |
13.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | Lang (Langnippel) | ||
7.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | Lang (Langnippel) | ||
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 65 | Lang (Langnippel) | ||
14.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | Lang (Langnippel) | |
16.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | Lang (Langnippel) | ||
10.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 50 | Kurz (Gewinderohrnippel) | ||
10.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 65 | Lang (Langnippel) | ||
11.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 75 | Lang (Langnippel) | ||
18.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | Lang (Langnippel) | ||
22.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | Lang (Langnippel) | ||
20.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | Lang (Langnippel) | ||
24.84 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | Lang (Langnippel) | |
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 65 | Lang (Langnippel) | ||
24.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | Lang (Langnippel) | ||
35.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 70 | Kurz (Gewinderohrnippel) | ||
77.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | 90 | Kurz (Gewinderohrnippel) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Kunststoffbeschichtung | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge(mm)
Form
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften