Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Max. Betriebsdruck (MPa) | Oberflächenbehandlung | Bereiche des max. Betriebsdrucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
13.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
13.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
10.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | |
16.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
18.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
30.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
18.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
20.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
34.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
20.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
24.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
25.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
36.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
51.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
36.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
56.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 0.69 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
87.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 3B (80A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
100.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 4B (100A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
69.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
97.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 5B (125A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
89.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 6B (150A) | 0.69 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 1,0 MPa | ||
98.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | 0.69 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
9.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1.37 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
17.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
13.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
19.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
16.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
30.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
22.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
41.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
35.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
26.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1.37 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
37.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
41.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1.37 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
58.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
52.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | 1.37 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
52.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 4B (100A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
83.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 5B (125A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
65.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
87.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | 1.37 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
116.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 6B (150A) | 1.37 | Kunststoffbeschichtung | Maximal 2,0 MPa | ||
125.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | 1.37 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Werkstoff | Duktiles Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Max. Betriebsdruck(MPa)
Oberflächenbehandlung
Bereiche des max. Betriebsdrucks
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften