Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
8.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | |
8.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
8.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
13.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | |
13.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | |
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
25.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
25.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
18.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
18.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
28.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | |
24.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
28.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | |
32.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | |
27.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | |
32.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | |
32.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
42.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
41.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | |
66.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
66.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
66.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
66.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl | Oberflächenbehandlung | N/A |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften