Edelstahl-Rohrverschraubung - ungleiche Durchmesser Sockel

Edelstahl-Rohrverschraubung - ungleiche Durchmesser Sockel
  • Mengenrabatt
A stainless steel, threaded, different-diameter socket pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-8X6A-SUS
RS-10X6A-SUS
RS-10X8A-SUS
RS-15X6A-SUS
RS-15X8A-SUS
RS-15X10A-SUS
RS-20X6A-SUS
RS-20X8A-SUS
RS-20X10A-SUS
RS-20X15A-SUS
RS-25X6A-SUS
RS-25X8A-SUS
RS-25X10A-SUS
RS-25X15A-SUS
RS-25X20A-SUS
RS-32X15A-SUS
RS-32X20A-SUS
RS-32X25A-SUS
RS-40X10A-SUS
RS-40X15A-SUS
RS-40X20A-SUS
RS-40X25A-SUS
RS-40X32A-SUS
RS-50X15A-SUS
RS-50X20A-SUS
RS-50X25A-SUS
RS-50X32A-SUS
RS-65X25A-SUS
RS-65X32A-SUS
RS-65X50A-SUS
RS-80X25A-SUS
RS-80X32A-SUS
RS-80X40A-SUS
RS-80X50A-SUS
RS-80X65A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

7.36 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/8B (6A)

7.10 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)1/8B (6A)

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)1/4B (8A)

6.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)1/8B (6A)

10.39 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

11.32 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)3/8B (10A)

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)1/8B (6A)

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)1/4B (8A)

14.79 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)3/8B (10A)

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)1/2B (15A)

18.29 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)1/8B (6A)

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1/4B (8A)

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)3/8B (10A)

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1/2B (15A)

12.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)3/4B (20A)

22.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)1/2B (15A)

22.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)3/4B (20A)

22.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)1B (25A)

41.55 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)3/8B (10A)

31.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)1/2B (15A)

31.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)3/4B (20A)

31.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)1B (25A)

41.14 €

1 5 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

44.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)1/2B (15A)

59.40 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)3/4B (20A)

44.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)1B (25A)

56.99 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

133.81 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)1B (25A)

126.23 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

133.81 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)2B (50A)

124.60 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)1B (25A)

124.60 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)1 1/4B (32A)

124.60 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)1 1/2B (40A)

124.60 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)2B (50A)

124.60 €

1 8 Arbeitstage 103B (80A)2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Muffe
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support