Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UL-10A-SUS |
UL-15A-SUS |
UL-20A-SUS |
UL-25A-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | |
20.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2B (15A) | |
50.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | ||
64.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Winkelstück | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl |
Oberflächenbehandlung | N/A | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften