Edelstahl-Rohrverschraubung - Schlauchnippel

Edelstahl-Rohrverschraubung - Schlauchnippel
  • Mengenrabatt
A stainless steel threaded tube fitting with hose nipple from Yodoshi a company with a track record in Japan of top quality in the field of threaded fittings and parts for tubing. Japanese brand-name hose fittings. Material: SCS13.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HONI-6A-SUS
HONI-8A-SUS
HONI-10A-SUS
HONI-15A-SUS
HONI-20A-SUS
HONI-25A-SUS
HONI-32A-SUS
HONI-40A-SUS
HONI-50A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewinde, Nenn-Ø

5.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1/8B] 1/8B (6A)

7.86 €

1 5 Arbeitstage 10[1/4B] 1/4B (8A)

7.86 €

1 5 Arbeitstage 10[3/8B] 3/8B (10A)

9.90 €

1 5 Arbeitstage 10[1/2B] 1/2B (15A)

17.06 €

1 5 Arbeitstage 10[3/4B] 3/4B (20A)

21.21 €

1 5 Arbeitstage 10[1B] 1B (25A)

24.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

28.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

50.48 €

1 5 Arbeitstage 10[2B] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Anschlussgewinde, Ausführung R

Technischer Support