Edelstahl-Rohrverschraubung - Hülse

Edelstahl-Rohrverschraubung - Hülse
  • Mengenrabatt
A stainless steel, threaded, bushing pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BU-8X6A-SUS
BU-10X6A-SUS
BU-10X8A-SUS
BU-15X6A-SUS
BU-15X8A-SUS
BU-15X10A-SUS
BU-20X6A-SUS
BU-20X8A-SUS
BU-20X10A-SUS
BU-20X15A-SUS
BU-25X6A-SUS
BU-25X8A-SUS
BU-25X10A-SUS
BU-25X15A-SUS
BU-25X20A-SUS
BU-32X10A-SUS
BU-32X15A-SUS
BU-32X20A-SUS
BU-32X25A-SUS
BU-40X10A-SUS
BU-40X15A-SUS
BU-40X20A-SUS
BU-40X25A-SUS
BU-40X32A-SUS
BU-50X15A-SUS
BU-50X20A-SUS
BU-50X25A-SUS
BU-50X32A-SUS
BU-50X40A-SUS
BU-65X25A-SUS
BU-65X32A-SUS
BU-65X40A-SUS
BU-65X50A-SUS
BU-80X50A-SUS
BU-80X65A-SUS
BU-100X40A-SUS
BU-100X50A-SUS
BU-100X80A-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/4B (8A)1/8B (6A)

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)1/8B (6A)

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B (10A)1/4B (8A)

6.67 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/8B (6A)

4.63 €

1 5 Arbeitstage 101/2B (15A)1/4B (8A)

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/2B (15A)3/8B (10A)

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)1/8B (6A)

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)1/4B (8A)

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/4B (20A)3/8B (10A)

7.29 €

1 5 Arbeitstage 103/4B (20A)1/2B (15A)

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1/8B (6A)

7.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1/4B (8A)

12.47 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/8B (10A)

9.87 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)1/2B (15A)

9.87 €

1 5 Arbeitstage 101B (25A)3/4B (20A)

10.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)3/8B (10A)

10.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/4B (32A)1/2B (15A)

16.06 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)3/4B (20A)

16.06 €

1 5 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1B (25A)

11.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)3/8B (10A)

13.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)1/2B (15A)

13.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)3/4B (20A)

13.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)1B (25A)

13.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

28.02 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1/2B (15A)

19.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)3/4B (20A)

19.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102B (50A)1B (25A)

28.93 €

1 9 Arbeitstage 102B (50A)1 1/4B (32A)

28.02 €

1 5 Arbeitstage 102B (50A)1 1/2B (40A)

50.50 €

1 5 Arbeitstage 102 1/2B (65A)1B (25A)

49.13 €

1 8 Arbeitstage 102 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

37.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

37.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102 1/2B (65A)2B (50A)

68.30 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)2B (50A)

68.30 €

1 5 Arbeitstage 103B (80A)2 1/2B (65A)

126.29 €

1 5 Arbeitstage 104B (100A)1 1/2B (40A)

133.84 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)2B (50A)

133.84 €

1 8 Arbeitstage 104B (100A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Edelstahl Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Chemikalien / Öl Oberflächenbehandlung N/A
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support