Überwurfmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AFN-06918

Teilenummer
AFN-06918
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Mutter Werkstoff (zugehörige Bauteile) Messing (kadmiumfrei)
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Luft Zulässiger Temperaturbereich (zugehöriges Teil) *In einem Bereich oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 7 Ausführung Befestigungsschraube (zugehörige Teile) U Nenngröße Befestigungsschraube (zugehörige Teile) 7/16B
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) 6 Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) 6 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5
Länge L(mm) 15.0

Sie befinden sich auf der Seite für Überwurfmutter, die Teilenummer ist AFN-06918.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AFN-06918.

Technischer Support