Drehgelenk (Schlauch-Mundstück-Modell)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THL-04828
THL-08838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) Nenngröße
(mm)
Länge (ca. L1)
(mm)

24.49 €

1 5 Arbeitstage 1/49.540.5

34.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/812.747.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form Drehbares Winkelstück Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Außengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) R Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 100
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Technischer Support