Bördelverbindung - Verbinder mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMC-12848
FMC-82828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø 1
(mm)
Nenn-Ø 1
(Zoll)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Länge L
(mm)

10.91 €

1 5 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in mm12-121/2B (15A)53.0

5.29 €

1 5 Arbeitstage 10Kupferrohrgröße in Zoll-1/46.351/4B (8A)37.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (weichgeglühtes Kupferrohr)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Bördelverschraubungen Werkstoff des passendes Rohres Kupfer Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20::150
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Technischer Support