Ringverbinder Innengewinde Kniestückverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RFL-06818

Teilenummer
RFL-06818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.12 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Luft Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Ringverschraubung Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passendes Rohres Kupfer / Edelstahl
Nenn-Ø 1(mm) 6 Passender Rohr-AD 1(mm) 6 Anschlussgewinde, Ausführung Rc
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich *Innerhalb des Bereichs oberhalb des Gefrierpunkts verwenden(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5
Länge L1(mm) 31.0

Sie befinden sich auf der Seite für Ringverbinder Innengewinde Kniestückverbinder, die Teilenummer ist RFL-06818.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RFL-06818.

Technischer Support