Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTF-01818 |
HTF-01828 |
HTF-02818 |
HTF-02828 |
HTF-03818 |
HTF-03838 |
HTF-04838 |
HTF-05818 |
HTF-05828 |
HTF-05838 |
HTF-06818 |
HTF-07828 |
HTF-07838 |
HTF-07848 |
HTF-08828 |
HTF-08848 |
HTF-09848 |
HTF-10848 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) | Nenngröße (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/8 | 5 | 30.0 | ||
4.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 5 | 33.0 | |
3.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 6.5 | 30.0 | |
3.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 6.5 | 33.0 | ||
3.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 8 | 34.0 | |
4.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 8 | 38.0 | ||
4.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8 | 9.5 | 38.0 | ||
3.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 10 | 34.0 | |
4.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4 | 10 | 37.0 | |
5.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 10 | 38.0 | ||
3.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 11 | 37.0 | |
4.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 12 | 40.0 | |
4.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8 | 12 | 41.0 | ||
7.58 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2 | 12 | 45.0 | ||
4.14 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 1/4 | 12.7 | 40.0 | |
7.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2 | 12.7 | 45.0 | ||
8.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 1/2 | 14 | 55.0 | ||
8.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/2 | 16 | 55.0 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Grundwerkstoff | Messing (kadmiumfrei) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mit Haltebund | Verbindungsausführung | Muffe |
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) | Rc | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20~150 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Normaler Betriebsdruck(MPa) | 3.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S)
Nenngröße(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften