Schlauchverbindung, Schlauchstutzen mit Außengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMC-01818
HMC-03828
HMC-05838
HMC-06838
HMC-09848
HMC-10848
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße der passenden Schraube S2 (oder S) Nenngröße
(mm)
Länge (ca. L)
(mm)

5.01 €

1 5 Arbeitstage 1/8542.0

6.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/4853.5

9.06 €

1 5 Arbeitstage 3/81062.0

9.06 €

1 5 Arbeitstage 3/81162.0

12.65 €

1 5 Arbeitstage 1/21480.0

16.17 €

1 5 Arbeitstage 1/21683.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchanschlussstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei)
Form Gerade Ausführung mit Schlauchverbindung Mit Haltebund Verbindungsausführung Verbinder mit Außengewinde
Passende Schraubenausführung S2 (oder S) R Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20~150
Max. Betriebsdruck(MPa) 7 Normaler Betriebsdruck(MPa) 3.5

Technischer Support