Inneres & äußeres T-Stück für Gewindeverbindung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRT-82828
SRT-83838
SXT-82828
SXT-83838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M1 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Länge L
(mm)

14.55 €

1 5 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)RRc1/4B (8A)51.0

17.99 €

1 5 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)RRc3/8B (10A)57.0

12.82 €

1 24 Arbeitstage 101/4B (8A)1/4B (8A)RcR1/4B (8A)52.0

18.02 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 103/8B (10A)3/8B (10A)RcR3/8B (10A)58.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff Messing (kadmiumfrei)
Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Technischer Support