Gewindeverbindungsstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPG-82008

Teilenummer
SPG-82008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff Messing (kadmiumfrei) Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::150 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Länge L(mm) 18.0 Normaler Betriebsdruck(MPa) 14.0

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeverbindungsstecker, die Teilenummer ist SPG-82008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPG-82008.

Technischer Support