Megaflow X-Kupplung, Aluminium mit Außengewinde

Megaflow X-Kupplung, Aluminium mit Außengewinde
Pressure loss, air leakage, and flow loss countermeasures can be implemented simultaneously. Aluminum male thread type.

[Features]
· Full flow design: Maximizes performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leakage at the same time).
· One-touch connection: The one-touch connection type and purge type design prevent hose whipping and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety locking mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until air is blocked with the lever

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFX-02M
MFX-03M
MFX-04M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße Grundkörperlänge A
(mm)

23.45 €

1 10 Arbeitstage R1/470.5

23.48 €

1 10 Arbeitstage R3/871.5

23.59 €

1 10 Arbeitstage R1/275.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Aluminium Dichtungswerkstoff NBR (Nitrilkautschuk) Zulässige Flüssigkeit Druckluft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60
Betriebsdruckbereich(MPa) ::1.5 Spezifikationen Standard

Technischer Support