Muffenverbinder Nippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YPN-4-01
YPN-4-02
YPN-6-01
YPN-6-02
YPN-8-01
YPN-8-02
YPN-8-03
YPN-10-01
YPN-10-02
YPN-10-03
YPN-10-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

3.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 441/8B (6A)

3.63 €

1 10 Arbeitstage 441/4B (8A)

3.08 €

1 5 Arbeitstage 661/8B (6A)

3.69 €

1 10 Arbeitstage 661/4B (8A)

3.61 €

1 10 Arbeitstage 881/8B (6A)

3.92 €

1 10 Arbeitstage 881/4B (8A)

4.40 €

1 10 Arbeitstage 883/8B (10A)

4.54 €

1 10 Arbeitstage 10101/8B (6A)

4.58 €

1 5 Arbeitstage 10101/4B (8A)

4.82 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10103/8B (10A)

5.76 €

1 10 Arbeitstage 10101/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN CW614N Äquiv. (Messing) Passende Rohrausführung Kupferrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Brauchwasser / Druckluft (einschließlich Vakuum) Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Hülsenverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Kupferrohrgröße in mm Werkstoff des passenden Rohrs Kupfer / Polybuten / andere Kunststoffe
Anschlussgewinde, Ausführung R Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::60 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Max. Betriebsdruck im Vakuum(kPa) -100

Technischer Support