Drainage-Fitting, Fassung

Drainage-Fitting, Fassung
Usable fluids are sewage, effluents, ventilated air, and rainwater. The materials, shapes, dimensions, and precision conform to the Japanese Industrial Standards (JIS B 2303 Screwed drainage fittings).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGS-65A

Teilenummer
DGS-65A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.80 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Stahl
Gewinde-Nenn-Ø M1 2 1/2B (65A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 0.35
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Drainage-Fitting, Fassung, die Teilenummer ist DGS-65A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DGS-65A.

Technischer Support