Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | ||
37.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | ||
37.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
54.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | - | - | ||
54.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
54.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 2B (50A) | ||
89.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | ||
89.85 € | 16 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
89.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | ||
84.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 3B (80A) | - | - | - | - | ||
84.36 € | 12 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 3B (80A) | ||
84.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 3B (80A) | ||
84.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 3B (80A) | ||
84.36 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 3B (80A) | ||
181.59 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | 4B (100A) | - | - | - | - | ||
173.37 € | 6 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 4B (100A) | ||
173.37 € | 4 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 4B (100A) | ||
173.37 € | 4 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 4B (100A) | ||
173.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Y-Abzweig | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 0.35 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften