HB-Rohrnippel 40

HB-Rohrnippel 40
Use the HB fitting for coupling feed water pipes, piping connected water supplies, transporting fire extinguishing equipment with inert gases (carbon dioxide), and other piping subject to Schedules 40 and 80 of JIS G 3454, carbon steel tube for pressure services.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPNI-20A-W
HPNI-25A-W
HPNI-32A-W
HPNI-40A-W
HPNI-50A-W
HPNI-65A-W
HPNI-80A-W
HPNI-100A-W
HPNI-125A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

8.54 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.12 €

1 11 Arbeitstage 1B (25A)

11.89 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

12.06 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

14.89 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

27.86 €

1 6 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

36.66 €

1 7 Arbeitstage 3B (80A)

42.58 €

1 6 Arbeitstage 4B (100A)

83.08 €

1 7 Arbeitstage 5B (125A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Rohrnippel 40 Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) -29::288 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support