Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20KF-50A-W |
20KF-65A-W |
20KF-80A-W |
20KF-100A-W |
20KF-125A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
85.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
114.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
92.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
110.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | ||
246.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 13.8 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::288 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften