HB-Rohrverbinder, Buchse

HB-Rohrverbinder, Buchse
Use the HB fitting for coupling feed water pipes, piping connected water supplies, transporting fire extinguishing equipment with inert gases (carbon dioxide), and other piping subject to Schedules 40 and 80 of JIS G 3454, carbon steel tube for pressure services.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBRS-20X15A-W
HBRS-25X15A-W
HBRS-25X20A-W
HBRS-32X25A-W
HBRS-40X32A-W
HBRS-50X40A-W
HBRS-80X65A-W
HBRS-100X65A-W
HBRS-100X80A-W
HBS-15A-W
HBS-20A-W
HBS-25A-W
HBS-32A-W
HBS-40A-W
HBS-50A-W
HBS-65A-W
HBS-80A-W
HBS-100A-W
HBS-125A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2

8.39 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

15.22 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1/2B (15A)Rc

11.57 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)Rc

17.15 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1B (25A)Rc

18.93 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Rc

31.01 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1 1/2B (40A)Rc

68.08 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2 1/2B (65A)Rc

98.13 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)2 1/2B (65A)Rc

105.12 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø4B (100A)3B (80A)Rc

5.87 €

1 7 Arbeitstage -1/2B (15A)--

7.56 €

1 7 Arbeitstage -3/4B (20A)--

14.41 €

1 7 Arbeitstage -1B (25A)--

15.78 €

1 6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)--

19.00 €

1 6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)--

36.57 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)--

60.77 €

1 11 Arbeitstage -2 1/2B (65A)--

83.10 €

1 7 Arbeitstage -3B (80A)--

95.98 €

1 7 Arbeitstage -4B (100A)--

256.97 €

2 7 Arbeitstage -5B (125A)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Stahl
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 13.8 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) -29::288 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support