Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Max. Betriebsdruck (MPa) | Oberflächenbehandlung | Bereiche des max. Betriebsdrucks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
10.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
9.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
11.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
8.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
14.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
12.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
17.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
15.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
18.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
15.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
21.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
24.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
35.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
34.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3B (80A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
48.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
56.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 0.7 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 1,0 MPa | ||
52.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5B (125A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
67.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | 0.7 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 1,0 MPa | ||
10.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
13.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1.4 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
11.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
15.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1.4 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
16.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
21.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1.4 | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Maximal 2,0 MPa | ||
19.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
20.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
25.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
31.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
38.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
46.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
70.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5B (125A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa | ||
90.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6B (150A) | 1.4 | [Nicht im Lieferumfang] N/A | Maximal 2,0 MPa |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Werkstoff | Duktiles Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10::300 |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Max. Betriebsdruck(MPa)
Oberflächenbehandlung
Bereiche des max. Betriebsdrucks
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften