Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
70.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
70.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Verfügbar | ||
70.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
67.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
67.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 2B (50A) | Verfügbar | ||
92.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
87.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
91.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Verfügbar | ||
91.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
91.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
86.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2B (50A) | Verfügbar | ||
86.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
143.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2B (50A) | Verfügbar | ||
120.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
120.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 4B (100A) | 4B (100A) | Rc | Rc | 3B (80A) | Verfügbar | ||
473.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 6B (150A) | 6B (150A) | Rc | Rc | 4B (100A) | Verfügbar | ||
48.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | Verfügbar | ||
70.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 3B (80A) | - | - | - | - | Verfügbar | ||
113.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 4B (100A) | - | - | - | - | Verfügbar | ||
241.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 5B (125A) | - | - | - | - | Verfügbar | ||
375.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 6B (150A) | - | - | - | - | Verfügbar | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | NA | |
8.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | NA | ||
8.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | NA | ||
15.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | NA | ||
14.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | NA | ||
13.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 1B (25A) | NA | ||
19.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | NA | ||
19.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | NA | ||
17.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1B (25A) | NA | ||
18.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | NA | ||
26.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | NA | ||
26.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | NA | ||
25.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1B (25A) | NA | ||
24.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | NA | ||
25.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | NA | ||
4.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 1/2B (15A) | - | - | - | - | NA | |
5.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | - | - | - | - | NA | ||
8.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 1B (25A) | - | - | - | - | NA | ||
13.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | NA | |
16.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | NA | ||
21.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 2B (50A) | - | - | - | - | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
Oberflächenbehandlung | Lackiert | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Band
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften