Rohrverbinder, Bogen mit horizontaler Öffnung

Rohrverbinder, Bogen mit horizontaler Öffnung
  • Mengenrabatt
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SOL-10A-B
SOL-10A-W
SOL-15A-B
SOL-15A-W
SOL-20A-B
SOL-20A-W
SOL-25A-B
SOL-25A-W
SOL-32A-B
SOL-32A-W
SOL-40A-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Oberflächenbehandlung

10.91 €

200 7 Arbeitstage 3/8B (10A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

6.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8B (10A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

10.46 €

140 7 Arbeitstage 1/2B (15A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

7.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

12.56 €

80 7 Arbeitstage 3/4B (20A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

8.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

18.39 €

40 7 Arbeitstage 1B (25A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

27.78 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

27.78 €

30 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)[Nicht im Lieferumfang] N/A

16.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/4B (32A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

21.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1 1/2B (40A)[Verzinkt] Feuerverzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Winkelstück mit seitlichem Auslass Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support