Rohrverbinder, Buchse

Rohrverbinder, Buchse
  • Mengenrabatt
JIS B 2301 screw-in type malleable cast iron fitting

[Features]
· Environmentally friendly: Lead and cadmium are greatly reduced.
· Uses high purity zinc metal to reduce lead (Pb) and cadmium (Cd) content significantly.
· Excellent manufacturing method: New heavy metal addition is not required.
· Development of original manufacturing facilities and preprocessing methods has established the technology for mass production, and heavy metals such as bismuth (Bi) are used instead of lead.
· Excellent performance: Appearance and performance equivalent to conventional plated parts.
· Satisfies the specifications stipulated in JIS B 2301 (Screw type malleable cast iron pipe fittings), and has a glossy plating on the outside similar to that of conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BRS-8X6A-B
BRS-8X6A-W
BRS-10X6A-B
BRS-10X6A-W
BRS-10X8A-B
BRS-10X8A-W
BRS-15X6A-W
BRS-15X8A-B
BRS-15X8A-W
BRS-15X10A-B
BRS-15X10A-W
BRS-20X6A-W
BRS-20X8A-B
BRS-20X8A-W
BRS-20X10A-B
BRS-20X10A-W
BRS-20X15A-W
BRS-25X8A-W
BRS-25X10A-B
BRS-25X10A-W
BRS-25X15A-W
BRS-25X20A-W
BRS-32X15A-B
BRS-32X15A-W
BRS-32X20A-B
BRS-32X20A-W
BRS-32X25A-W
BRS-40X10A-W
BRS-40X15A-B
BRS-40X15A-W
BRS-40X20A-W
BRS-40X25A-W
BRS-40X32A-W
BRS-50X10A-W
BRS-50X15A-B
BRS-50X15A-W
BRS-50X20A-B
BRS-50X20A-W
BRS-50X25A-W
BRS-50X32A-W
BRS-50X40A-W
BRS-65X15A-W
BRS-65X20A-B
BRS-65X20A-W
BRS-65X25A-W
BRS-65X32A-B
BRS-65X32A-W
BRS-65X40A-B
BRS-65X40A-W
BRS-65X50A-B
BRS-65X50A-W
BRS-80X15A-W
BRS-80X20A-W
BRS-80X25A-W
BRS-80X32A-W
BRS-80X40A-B
BRS-80X40A-W
BRS-80X50A-B
BRS-80X50A-W
BRS-80X65A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Oberflächenbehandlung Band Klaue

5.26 €

300 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

4.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.26 €

200 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/8B (6A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

4.09 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/8B (6A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.26 €

180 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

5.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

4.17 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)1/8B (6A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

4.58 €

240 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)1/4B (8A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

3.39 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)1/4B (8A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

4.58 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

4.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

3.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/8B (6A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.77 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/4B (8A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

4.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/4B (8A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

4.96 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)3/8B (10A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

4.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)3/8B (10A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

4.76 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.74 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1/4B (8A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

7.36 €

80 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/8B (10A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

5.56 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/8B (10A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.59 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

5.81 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

10.58 €

100 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1/2B (15A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

10.58 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

8.43 €

100 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)3/4B (20A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

8.43 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

8.43 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/4B (32A)1B (25A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

14.08 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)3/8B (10A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

14.08 €

80 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1/2B (15A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

14.08 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

14.08 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

10.91 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1B (25A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

10.91 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

19.20 €

1 5 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)3/8B (10A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

19.20 €

60 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1/2B (15A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

19.20 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

19.20 €

50 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)3/4B (20A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

19.20 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

19.20 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1B (25A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

15.34 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

15.34 €

1 6 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2B (50A)1 1/2B (40A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

38.16 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

38.16 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)3/4B (20A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

27.81 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

27.81 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1B (25A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

38.16 €

25 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

26.35 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

28.71 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

23.65 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

28.71 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)2B (50A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

23.65 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø2 1/2B (65A)2B (50A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

56.92 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1/2B (15A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

56.92 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)3/4B (20A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

56.92 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1B (25A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

41.60 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1 1/4B (32A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

56.92 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1 1/2B (40A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

41.60 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)1 1/2B (40A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

44.37 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2B (50A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

36.52 €

1 8 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2B (50A)Rc[Verzinkt] FeuerverzinktVerfügbarNA

44.37 €

1 7 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3B (80A)2 1/2B (65A)Rc[Nicht im Lieferumfang] N/AVerfügbarNA

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff JIS-FCMB27-05
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support