Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MBE-15A-W |
MBE-20A-W |
MBE-25A-W |
MBE-32A-W |
MBE-40A-W |
MBE-50A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
7.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
12.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
20.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
27.26 € | 25 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
42.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Bogen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Band | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften