Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL45-8A-B |
SL45-8A-W |
SL45-10A-B |
SL45-10A-W |
SL45-15A-B |
SL45-15A-W |
SL45-20A-B |
SL45-20A-W |
SL45-25A-B |
SL45-25A-W |
SL45-32A-B |
SL45-40A-B |
SL45-40A-W |
SL45-50A-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 720 | 7 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
5.14 € | 400 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
4.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
5.14 € | 280 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
6.04 € | 1 | 79 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
4.78 € | 140 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
5.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | |
10.46 € | 80 | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
7.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
11.48 € | 55 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
16.08 € | 40 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Nicht im Lieferumfang] N/A | ||
15.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
31.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen mit Innen- und Außengewinde | Werkstoff | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Band | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften