• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwenk-Nadelventil (Einschraub-Modell) VTS

Schwenk-Nadelventil (Einschraub-Modell) VTS
-Dies ist ein Nadelventil mit Gewindeschaft und Drehgelenk. -Das verwendete Material ist kadmiumfreies Messing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VTS-83838

Teilenummer
VTS-83838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

28.09 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Versorgungsseite, passendes Gewinde R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø des passenden Schraubgewindes S2 3/8B (10A) Steuerseite (Auslassseite), Anschlussausführung Rc-Gewinde
Steuerseite (Auslassseite), Gewindenenn-Ø S1 3/8B (10A) Griffform Rändelgriff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100 Betriebsdruckbereich(MPa) 3.5::7 Länge L(mm) 76
Handgriff-Ø D(mm) 22 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenk-Nadelventil (Einschraub-Modell) VTS, die Teilenummer ist VTS-83838.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VTS-83838.

Technischer Support