Nadelventil (Ringausführung) VRC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VRC-08828

Teilenummer
VRC-08828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.00 €

1 24 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Versorgungsseite, passendes Gewinde R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø des passenden Schraubgewindes S2 1/4B (8A) Steuerseite (Auslassseite), Anschlussausführung Ringverschraubung
Steuerseite (Auslassseite), passender Rohraußen-Ø D(Ø) 8 Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100 Betriebsdruckbereich(MPa) 3.5::7 Länge L(mm) 70
Handgriff-Ø D(mm) 35 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support