• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nadelventil (Gewindeausführung) VSC

Nadelventil (Gewindeausführung) VSC
[Merkmale] Es wird ein Nadelventil verwendet, das den Durchfluss leicht kontrollieren kann. -Das verwendete Medium ist Luft und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VSC-82828

Teilenummer
VSC-82828
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.63 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Messing (kadmiumfrei) Zulässige Flüssigkeit Luft / Öl
Versorgungsseite, passendes Gewinde R-Gewinde Versorgungsseite, Nenn-Ø des passenden Schraubgewindes S2 1/4B (8A) Steuerseite (Auslassseite), Anschlussausführung Rc-Gewinde
Steuerseite (Auslassseite), Gewindenenn-Ø S1 1/4B (8A) Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::100 Betriebsdruckbereich(MPa) 3.5::7 Länge L(mm) 70
Handgriff-Ø D(mm) 35 Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelventil (Gewindeausführung) VSC, die Teilenummer ist VSC-82828.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSC-82828.

Technischer Support