Supermikromini CA00 MP-Stecker aus SUS316

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CA-00-MP-R1/8-SUS316

Teilenummer
CA-00-MP-R1/8-SUS316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.48 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Dichtungsmaterial NA Zulässige Strömungsmedien Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte / Medizinische Geräte Betriebstemperaturbereich(℃) -15::180
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.98 Anschlussgewindeausführung T R1/8 Minimaler Querschnitt(mm2) 4.5

Sie befinden sich auf der Seite für Supermikromini CA00 MP-Stecker aus SUS316, die Teilenummer ist CA-00-MP-R1/8-SUS316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CA-00-MP-R1/8-SUS316.

Technischer Support