SUS Kupplung, SUSP Modellsockel

SUS Kupplung, SUSP Modellsockel
Stainless steel (SUS316) coupler that has undergone oil-free processing; uses sealing material that supports various types of chemical solutions in the semiconductor and physical/chemical industries.

[Features]
· SUSP type couplings have stainless steel SUS316 valve mechanisms provided in socket and plug parts and sealing materials compatible with various reagents for the semiconductor, biotechnology, and physics and chemical industries are used.
· High quality fitting that is corrosion resistant and inhibits chemical changes in organic solvents to a minimum.
· Both the main body and parts can be treated with electrolytic polishing, passivating, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS-150-NBR
SUS-250-NBR
SUS-350-NBR
SUS-450-NBR
SUS-450-VT-20
SUS-650-NBR
SUS-650-VT-20
SUS-800-NBR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungsmaterial Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)

57.78 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.4Rc1/810

58.19 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.4Rc1/418

73.44 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~7.4Rc3/845

110.37 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.4Rc1/290

122.42 €

1 5 Arbeitstage 10[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.4Rc1/290

139.25 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.4Rc3/4175

154.21 €

1 5 Arbeitstage 10[Fluorkautschuk] Fluorkautschuk-15~1800~4.4Rc3/4175

230.51 €

1 9 Arbeitstage 10[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk-20~800~4.4Rc1285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Strömungsmedien Wasser / Luft / Chemikalien Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion / Physikalische und chemische Geräte

Technischer Support