Luftbetriebener Planeveyor-Heber PVL-S-Serie, gerade Ausführung

Luftbetriebener Planeveyor-Heber PVL-S-Serie, gerade Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Air-driven plain bearing lifter with wide range of variations, rust & dust prevention, heat resistance, muffling etc.
· Air-driven plain bearing lifter is a labor-saving device that can move the object 360° freely by lifting the goods from the table surface with the built-in air cylinder.
· A 1 ton object can be moved with 20kgf starting frictional resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVL17S-5
PVL17S-7
PVL17S-8
PVL17S-9
PVL17S-10
PVL17S-11
PVL17S-12
PVL17S-13
PVL17S-14
PVL17S-15
PVL17S-17
PVL17S-21
PVL30S-5
PVL30S-8
PVL30S-9
PVL30S-12
PVL30S-14
PVL30SL-5-P50
PVL30SL-8-P50
PVL30SL-10-P50
PVL30SL-11-P50
PVL30SL-15-P50
PVL55S-8
PVL55S-15
PVL55SH-13
PVL55SH-15
PVL55SL-5
PVL55SL-7
PVL55SL-8
PVL55SL-9
PVL55SL-12
PVL55SL-14
PVL55SW-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeitsbereich
(N)
Traglast
(N)
Kugel-Ø
(Ø)
Verwendungsrichtung Gesamtlänge L
(mm)
Anzahl der Kugelrollen
(Stück)
Lastkapazität der Kugelrolle (pro Rolle, bei 0,5 MPa)
(N)

313.82 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000108015.875Nach oben-Nach unten1805216

380.72 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000151215.875Nach oben-Nach unten2407216

414.43 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000172815.875Nach oben-Nach unten2708216

433.33 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000194415.875Nach oben-Nach unten3009216

449.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000216015.875Nach oben-Nach unten33010216

465.83 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000237615.875Nach oben-Nach unten36011216

482.33 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000259215.875Nach oben-Nach unten39012216

498.45 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000280015.875Nach oben-Nach unten42013216

514.95 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000302415.875Nach oben-Nach unten45014216

531.20 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000324015.875Nach oben-Nach unten48015216

563.83 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000367215.875Nach oben-Nach unten54017216

756.32 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000453615.875Nach oben-Nach unten66021216

271.52 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000191019.05Nach oben-Nach unten2405382

408.02 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000305619.05Nach oben-Nach unten3608382

450.91 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000343819.05Nach oben-Nach unten4009382

579.58 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000458419.05Nach oben-Nach unten52012382

669.16 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000534819.05Nach oben-Nach unten60014382

305.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 5000191019.05Nach oben-Nach unten2905382

471.09 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000305619.05Nach oben-Nach unten4408382

535.73 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10500.1 bis 5000382019.05Nach oben-Nach unten54010382

617.94 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000420219.05Nach oben-Nach unten59011382

766.18 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000573019.05Nach oben-Nach unten79015382

613.52 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000540825.4Nach oben-Nach unten4388676

1,009.64 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,0001014025.4Nach oben-Nach unten78815676

1,304.54 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000878825.4Befestigung oben70013676

1,495.28 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,0001014025.4Befestigung oben80015676

447.51 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 10500.1 bis 5000338025.4Nach oben-Nach unten3005676

530.93 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 10500.1 bis 5000473225.4Nach oben-Nach unten4007676

572.65 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000540825.4Nach oben-Nach unten4508676

614.35 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000608425.4Nach oben-Nach unten5009676

763.38 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000811225.4Nach oben-Nach unten65012676

894.49 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,000946425.4Nach oben-Nach unten75014676

1,507.18 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 1010,000.1 bis 20,0001487225.4Nach oben-Nach unten600111352

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Grundwerkstoff Aluminium
Große Kugel, Werkstoff EN 1.3505 äquiv. Details des Grundkörperwerkstoffs [empfängt Kugel] EN 1.7242 äquiv. Kleine Kugel (interne Kugel) Werkstoff EN 1.3505 äquiv.

Technischer Support