Flexibler Richtungswandler entgratete Kugelrolle (BA-25)

Flexibler Richtungswandler entgratete Kugelrolle (BA-25)
[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 25 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-A25(SS)
B-A25(SUS)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Kugelmaterial

9.24 €

1 10 Arbeitstage StahlStahl

42.25 €

1 7 Arbeitstage EdelstahlEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Belastbarkeitsbereich(N) 100.1 bis 500.0
Zulässige Last(N) 245 Aussen - D(Ø) 42 Kugel-Ø SD(Ø) 25.4

Technischer Support