• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Direktwirkender Typ, elektromagnetische Multiflex-Ventileinheit mit 3 Anschlüssen, Serie AG34 / 44

Direktwirkender Typ, elektromagnetische Multiflex-Ventileinheit mit 3 Anschlüssen, Serie AG34 / 44
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AG44-02-1-000B-AC100V
AG44-02-1-000B-AC200V
AG44-02-1-AC100V
AG44-02-1-AC200V
AG44-02-3-000B-AC100V
AG44-02-3-000B-AC200V
AG44-02-3-AC100V
AG44-02-3-AC200V
AG44-02-4-000B-AC100V
AG44-02-4-000B-AC200V
AG44-02-4-AC100V
AG44-02-4-AC200V
AG44-03-1-000B-AC100V
AG44-03-1-000B-AC200V
AG44-03-1-AC100V
AG44-03-1-AC200V
AG44-03-3-000B-AC100V
AG44-03-3-000B-AC200V
AG44-03-3-AC100V
AG44-03-3-AC200V
AG44-03-4-000B-AC200V
AG44-03-4-AC200V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Orifice Dia (Top) (φ) Coil Symbol Mounting Plate Voltage Max. Operating Pressure Differential (Air, AC/DC)
(MPa)

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/422.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/422.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/422.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/422.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/432.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/432.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/432.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/432.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/433.0No Mark (With Option)AvailableAC100V0.4/0.3

92.06 €

1 6 Arbeitstage 1/433.0No Mark (With Option)AvailableAC200V0.4/0.3

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/433.0No Mark (With No Option)NAAC100V0.4/0.3

83.24 €

1 6 Arbeitstage 1/433.0No Mark (With No Option)NAAC200V0.4/0.3

92.06 €

1 6 Arbeitstage 3/822.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 3/822.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 3/822.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 3/822.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 3/832.0No Mark (With Option)AvailableAC100V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 3/832.0No Mark (With Option)AvailableAC200V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 3/832.0No Mark (With No Option)NAAC100V1.2/0.75

83.24 €

1 6 Arbeitstage 3/832.0No Mark (With No Option)NAAC200V1.2/0.75

92.06 €

1 6 Arbeitstage 3/833.0No Mark (With Option)AvailableAC200V0.4/0.3

83.24 €

1 6 Arbeitstage 3/833.0No Mark (With No Option)NAAC200V0.4/0.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Zulässige Flüssigkeit Air / Water / Vacuum / Oil / Gas Betriebsumgebung Standard
Schalterausführung 3 Anschlüsse, Schließer Verbindungsausführung Rc Antriebstyp Linear Motion Type
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Anzahl der Magnetventile Single Grundwerkstoff Messing
Anwendung Single Item Sealing Material NBR

Technischer Support