• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vorgesteuertes elektromagnetisches Multiplex-Ventil mit 2 Anschlüssen Serie AD11 / 12

Vorgesteuertes elektromagnetisches Multiplex-Ventil mit 2 Anschlüssen Serie AD11 / 12
Multilex valve series for controlling various fluids including water, air, oil, and vacuum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AD11-8A-02C-AC100V
AD11-8A-02C-AC200V
AD11-8A-03A-AC100V
AD11-8A-03A-AC200V
AD11-10A-02C-AC100V
AD11-10A-02C-AC200V
AD11-10A-03A-AC200V
AD11-15A-02G-AC200V
AD11-15A-03A-AC100V
AD11-15A-03A-AC200V
AD11-20A-02G-AC100V
AD11-20A-02G-AC200V
AD11-20A-03A-AC100V
AD11-20A-03A-AC200V
AD11-25A-02G-AC100V
AD11-25A-02G-AC200V
AD11-25A-03A-AC100V
AD11-25A-03A-AC200V
AD11-25A-03A-DC24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Grundwerkstoff Body Material Coil Symbol Voltage

79.79 €

1 6 Arbeitstage 1/410[Messing/Bronze] MessingBrass2CAC100V

79.79 €

1 6 Arbeitstage 1/410[Messing/Bronze] MessingBrass2CAC200V

79.79 €

1 6 Arbeitstage 1/410[Messing/Bronze] MessingBrass3AAC100V

79.79 €

1 6 Arbeitstage 1/410[Messing/Bronze] MessingBrass3AAC200V

81.33 €

1 6 Arbeitstage 3/810[Messing/Bronze] MessingBrass2CAC100V

81.33 €

1 6 Arbeitstage 3/810[Messing/Bronze] MessingBrass2CAC200V

81.33 €

1 6 Arbeitstage 3/810[Messing/Bronze] MessingBrass3AAC200V

124.82 €

1 6 Arbeitstage 1/215[Messing/Bronze] BronzeBronze2GAC200V

121.55 €

1 6 Arbeitstage 1/215[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC100V

121.55 €

1 6 Arbeitstage 1/215[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC200V

94.03 €

1 6 Arbeitstage 3/420[Messing/Bronze] BronzeBronze2GAC100V

94.03 €

1 6 Arbeitstage 3/420[Messing/Bronze] BronzeBronze2GAC200V

131.34 €

1 6 Arbeitstage 3/420[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC100V

131.34 €

1 6 Arbeitstage 3/420[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC200V

113.59 €

1 6 Arbeitstage 125[Messing/Bronze] BronzeBronze2GAC100V

113.59 €

1 6 Arbeitstage 125[Messing/Bronze] BronzeBronze2GAC200V

111.32 €

1 6 Arbeitstage 125[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC100V

111.32 €

1 6 Arbeitstage 125[Messing/Bronze] BronzeBronze3AAC200V

111.32 €

1 6 Arbeitstage 125[Messing/Bronze] BronzeBronze3ADC24V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Zulässige Flüssigkeit Air / Water / Oil Betriebsumgebung Standard
Schalterausführung 2 Anschlüsse, Öffner Verbindungsausführung Rc Antriebstyp Pilot-Operated
Betriebstemperaturbereich(℃) -10::60 Anzahl der Magnetventile Single Differenzbereich Betriebsdruck(MPa) 0.02::1.0
Anwendung Single Item Sealing Material NBR

Technischer Support