• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 2□□□ (für 2600 / 2700-Modell)

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 2□□□ (für 2600 / 2700-Modell)
Randzubehör für Energieketten. Bitte wählen Sie dieses Produkt nur zusammen mit einem Gehäuse aus der gleichen Serie aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2607.34PZB
2609.34PZ
2615.34PZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmaß A (Montageabstand)
(mm)
Abmaß B (Gesamtbreite)
(mm)
Struktur

11.85 €

1 2 Arbeitstage 5593With Comb-type Cable Clamp, 1 Set

6.50 €

1 2 Arbeitstage 70108No Comb-type Cable Clamp, 1 Set

10.84 €

1 5 Arbeitstage 130168With Comb-type Cable Clamp, 1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Dazugehörige Komponenten Eigenschaften Standard Geeignete Energy Chains 2600 / 2700 Type

Technischer Support