• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 080 (für 09/E08/Z08/08/B09-Modell)

Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 080 (für 09/E08/Z08/08/B09-Modell)
Randzubehör für Energieketten. Bitte wählen Sie dieses Produkt nur zusammen mit einem Gehäuse aus der gleichen Serie aus.
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

080.30.12PZ

Teilenummer
080.30.12PZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Energy-Chains-Ausführung Dazugehörige Komponenten Eigenschaften Standard Anzahl der Kämme(Stück) 3
Abmaß A (Montageabstand)(mm) 22 Abmaß B (Gesamtbreite)(mm) 38.2 Struktur With Comb-type Cable Clamp, 1 Set
Geeignete Energy Chains 09 Type, E08 / Z08 Type, 08 Type, 09 Type

Sie befinden sich auf der Seite für Peripherieteil für Energy Chains-Montagewinkel 080 (für 09/E08/Z08/08/B09-Modell), die Teilenummer ist 080.30.12PZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 080.30.12PZ.

Technischer Support