• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsmutter, RN-Ausführung

Sicherungsmutter, RN-Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· The lock nut for the ball screw can be used to easily and precisely fixate the screw shaft and the bearing.
· The set screw with hex hole and the loosening prevention mechanism provided by the set piece provides reliable fixation with no looseness.
· We also provide an abundance of types M4 to M40.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RN4
RN5
RN6
RN8
RN10
RN12
RN15
RN17
RN20
RN25
RN30
RN35
RN40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSM

10.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4×0,5

11.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5×0,5

12.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6×0,75

14.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M8×1

16.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M10×1

15.08 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10M12×1

15.08 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10M15×1

15.08 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10M17×1

16.44 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10M20×1

19.19 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 10M25×1,5

24.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M30×1,5

24.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M35×1,5

23.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M40x1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehörteile

Technischer Support