Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-4-15 |
MC-4.5-16 |
MC-5-16 |
MC-6-17 |
MC-8-19 |
MC-10-21 |
MC-11-22 |
MC-12-24 |
MC-14-26 |
MC-15-28 |
MC-16-29 |
MC-17-30 |
MC-18-31 |
MC-19-32 |
MC-20-37 |
MC-22-39 |
MC-24-41 |
MC-25-42 |
MC-28-45 |
MC-30-50 |
MC-32-53 |
MC-35-56 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.) (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2.0 bis 20.0 | 15 | 2 | 1 | 19 | 15.5 | 17.5 | ||
31.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 2.0 bis 20.0 | 16 | 2.2 | 1 | 20 | 15.5 | 19 | ||
36.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 2.0 bis 20.0 | 16 | 2.5 | 1 | 20 | 15.5 | 19 | ||
31.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 2.0 bis 20.0 | 17 | 4 | 1.33 | 23 | 15.5 | 20 | ||
36.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2.0 bis 20.0 | 19 | 6 | 1.51 | 26 | 17.5 | 22 | ||
39.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 2.0 bis 20.0 | 21 | 8 | 1.63 | 29 | 17.5 | 24 | |
38.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 2.0 bis 20.0 | 22 | 9 | 1.66 | 30 | 19.5 | 25 | ||
41.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 2.0 bis 20.0 | 24 | 12 | 1.99 | 33 | 20.5 | 27 | ||
42.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 2.0 bis 20.0 | 26 | 18 | 2.56 | 38 | 20.5 | 29 | ||
44.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 20.1 bis 50.0 | 28 | 25 | 3.34 | 40 | 23 | 31 | ||
46.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 20.1 bis 50.0 | 29 | 26 | 3.34 | 41 | 23 | 32 | ||
46.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 20.1 bis 50.0 | 30 | 27 | 3.18 | 42 | 24 | 33 | ||
43.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 20.1 bis 50.0 | 31 | 29 | 3.23 | 46 | 24 | 34 | ||
42.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 20.1 bis 50.0 | 32 | 33 | 3.5 | 49 | 24 | 35 | ||
48.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 50.1 bis 70.0 | 37 | 54 | 5.47 | 54 | 28 | 40 | ||
46.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 50.1 bis 70.0 | 39 | 65 | 5.94 | 56 | 28 | 42 | ||
51.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 70.1 bis 100.0 | 41 | 85 | 7.07 | 59 | 30 | 45 | ||
53.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 100.1 bis 150.0 | 42 | 110 | 8.77 | 64 | 32 | 46 | ||
55.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 100.1 bis 150.0 | 45 | 125 | 8.91 | 72 | 32 | 49 | ||
58.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 150.1 bis 200.0 | 50 | 180 | 12.08 | 76 | 35 | 55 | ||
56.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 200.1 bis 300.0 | 53 | 210 | 13.13 | 81 | 35 | 58 | ||
55.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 200.1 bis 300.0 | 56 | 230 | 13.13 | 85 | 38 | 62 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Zentrierung | Verfügbar | Grundwerkstoff | Hochfeste Aluminium-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Befestigung, Struktur | Einzelner Konustyp | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Befestigungsschrauben | Mehrfach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften